製品概要
概要
The M95256 devices are electrically erasable programmable memories (EEPROMs) organized as 32768 x 8 bits, accessed through the SPI bus.
The M95256-W can operate with a supply voltage from 2.5 V to 5.5 V, the M95256-R can operate with a supply voltage from 1.8 V to 5.5 V and the M95256-DF can operate with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V, over an ambient temperature range of -40 °C / +85 °C.
The M95256-DF, -DR or -DW (hereinafter referred to as M95256-Dx) offer an additional page, named the Identification page (64 bytes). The Identification page can be used to store sensitive application parameters that can be (later) permanently locked in read-only mode.
The SPI bus signals are C, D and Q, as shown in Figure 1 and Table 1. The device is selected when Chip select (S) is driven low. Communications with the device can be interrupted when the HOLD is driven low.
-
特徴
- Compatible with the serial peripheral interface (SPI) bus
- Memory array
- 256-Kbit (32 Kbytes) of EEPROM
- Page size: 64 bytes
- Additional write lockable page (Identification page)
- Write time
- Byte Write within 5 ms
- Page Write within 5 ms
- Write protect
- quarter array
- half array
- whole memory array
- High-speed clock: 20 MHz
- Single supply voltage:
- 2.5 V to 5.5 V for M95256-W
- 1.8 V to 5.5 V for M95256-R
- 1.7 V to 5.5 V for M95256-DF
- Operating temperature range: from -40 °C up to +85 °C
- Enhanced ESD protection
- More than 4 million Write cycles
- More than 200-year data retention
- パッケージ
- SO8N (ECOPACK2)
- TSSOP8 (ECOPACK2)
- UFDFPN8 (ECOPACK2)
- WLCSP8 (ECOPACK2)
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (5 of 11)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | |
ZIP | 1.0 | 13 Jan 2023 | 13 Jan 2023 | |
ZIP | 1.0 | 04 Oct 2021 | 04 Oct 2021 | |
ZIP | 1.0 | 17 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | |
ZIP | 1.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
7Z | 1.1 | 07 Jun 2023 | 07 Jun 2023 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M95256-DFCS6TP/K | 量産中 | WLCSP | インダストリアル | Ecopack2 | |
M95256-DFDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | |
M95256-DFMC6TG | 量産中 | UFDFPN8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M95256-DFMN6TP | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M95256DFKW20I/90 | 量産中 | WAFER | インダストリアル | N/A | |
M95256DFKW20I/90
Package:
WAFERMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M95256-DFCS6TP/K | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M95256-DFMC6TG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M95256-DFMN6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M95256-DFDW6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M95256DFKW20I/90 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
M95256-DFCS6TP/K 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M95256-DFMC6TG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M95256-DFMN6TP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M95256-DFDW6TP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M95256DFKW20I/90 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。