製品概要
概要
The LED7707 consists of a high efficiency monolithic boost converter and six controlled current generators (rows) specifically designed to supply LEDs arrays used in the backlighting of LCD panels. The device can manage an output voltage up to 36 V (i.e. 10 white LEDs per row).
The generators can be externally programmed to sink up to 85 mA and can be dimmed via a PWM signal (1% dimming duty-cycle at 1 kHz can be managed). The device can detect and manage open circuit and short-circuit LED faults and to leave unused rows floating. Basic protections (output overvoltage, internal MOSFET overcurrent and thermal shutdown) are provided.
-
特徴
- Boost section
- 4.5 V to 36 V input voltage range
- Internal power MOSFET
- Internal +5 V LDO for device supply
- Up to 36 V output voltage
- Constant frequency peak current-mode control
- 250 kHz to 1 MHz adjustable switching frequency
- External synchronization for multi-device application
- Pulse-skip power saving mode at light load
- Programmable soft-start
- Programmable OVP protection
- Stable with ceramic output capacitors
- Thermal shutdown
- Backlight driver section
- Six rows with 85 mA maximum current capability (adjustable)
- Rows disable option
- Less than 10 μs minimum dimming on-time
- ±2% current matching between rows
- LED failure (open and short-circuit) detection
- Boost section
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED7707TR | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
LED7707TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LED7707TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。