CATEGORIES

パワー・マネージメント

低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータ

低ドロップアウト(LDO)リニア・ボルテージ・レギュレータは、極めて低い入力-出力電圧差(ドロップアウト電圧)で動作するように設計されています。
デバイスの発熱による電力損失を最小限に抑え、変換効率を高めます

リニア・ボルテージ・レギュレータは、コスト効率に優れ、外付け部品をほとんど必要としないシンプルな設計により、制御された安定的な出力電圧を供給します。LDOレギュレータは、出力電流が数アンペア未満で入出力電圧差の小さいアプリケーションにおいて、優れたコストパフォーマンスを実現します。

低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータ, 低静止電流, 低ノイズ, 高いPSRR, リニア・ボルテージ・レギュレータ, Low Dropout (LDO) Linear Regulators, low quiescent current, Low noise High PSRR, linear voltage regulators 小型パッケージ 低ドロップアウト 低ノイズ / 高PSRR 低静止電流

STの超低ドロップアウト・レギュレータは、民生向け、産業向け、および携帯型医療機器向けのバッテリ駆動アプリケーションに適した以下の特徴を備えています。

高PSRR(電源電圧変動除去比)と低ノイズにより、信号パス全体の幅広い入力電圧 / 出力電流にわたり、信頼性の高い信号を実現します。

LDOレギュレータとスイッチング・コンバータの違い

LDOレギュレータは、リップルが生じないため、DC-DCスイッチング・コンバータと比べてきわめてノイズの少ない電源電圧が得られます。また、外付けの受動部品が最小限で済むため、設計工数の削減に貢献します。

製品タイプ

高PSRR LDOレギュレータ
このシリーズは、広い周波数範囲にわたり、動的な入力電圧変動を大幅に軽減します(最大95dB)。
低Iq LDOレギュレータ
このシリーズは内部消費電力を大きく低減するため(1µA未満)、携帯型アプリケーションのバッテリ寿命を延ばせます。
超低ドロップアウトLDOレギュレータ
このシリーズは、入力-出力電圧差を最小限に抑えることで、内部損失を削減し、効率を高めます。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

LDO製品ポートフォリオ, 低静止電流(低IQ), 高速過渡応答, 低ノイズ, LDO product portfolio, low quiescent current (low IQ), fast transient response, low noise

メリット

ST LDOレギュレータは以下の特徴を備えています。

  • 低ドロップアウト電圧
  • 低静止電流(低IQ)
  • 高速過渡応答
  • 低ノイズ
  • 高いリップル除去比
ldo regulators low dropout
STLQ020, our LDO drops the mic
with fast response and 300 nA of quiescent current

LDQ40: power management solution for Automotive applications

AEC-Q100 grade 1 qualified and available in DFN 2x2 6L package, the LDQ40 is the right choice for engineers and designers looking to optimize their power management systems in applications such as infotainment, EV powertrain, instrument clusters, and ADAS.

The output current of 250 mA, power-good for fixed versions, and logic-controlled electronic shutdown, allow the LDQ40 to offer precise control and reliable operation.

It also features internal current limit, short-circuit protection, thermal shutdown, and output active discharge function for added safety and protection.

A low ground current of just 2 μA at no load, makes the LDQ40 also ideal for use in always-on battery-connected applications, ensuring maximum efficiency and minimal power consumption.

A flexible power management solution to design your project quickly and efficiently

The STEVAL-QUADV01 evaluation board is a versatile tool based on different step-down regulators: the L6981, L7983, ST1PS03, and the ST730 LDO. These regulators offer a range of features and capabilities that make the board suitable for a wide range of applications.

The board offers four distinct approaches for generating a 5 V output voltage, which can be conveniently adjusted to alternative values by modifying the resistors in the feedback networks' resistive dividers.

To simulate and configure the L6981, L7983, and ST1PS03 step-down converters, you can use the eDesignSuite and eDSim software tools. It enables you to optimize the performance of the regulators meeting the specific needs of your application, before verifying the results on the evaluation board.

Ultra-tiny low-dropout regulator in breakthrough bumpless chip-scale package

The LDBL20 is a powerful 200 mA LDO in a tiny 0.47 x 0.47 mm innovative ST STAMP™ chip-scale package. The input voltage can range from 1.5 to 5.5 V, with 200 mV typical dropout. Rejection (PSRR) of 80 dB at 100 Hz and 50 dB at 100 kHz simplifies filtering over a wide frequency range to provide a stable rail for low-power circuitry in battery-operated applications. Quiescent current of 20 µA no-load, 100 µA full-load, and 0.3 µA in standby help maximize efficiency under all operating conditions.