製品概要
概要
The ST732 is 300 mA LDO regulator, designed to be used in several medium voltage applications.
Ultra-low quiescent current of 5 µA makes it suitable for applications permanently connected to power supply/battery.
This feature is also useful when electronic modules remain permanently turned on.
The ST732 embeds protection functions, such as: current limit, short-circuit and thermal shutdown. The extended input voltage range, very low drop voltage and low quiescent current features make it suitable also for low power after-market automotive and consumer applications.
-
特徴
- Wide input voltage range : 2.5 V to 28 V
- Ultra-low quiescent current: typ. 5 µA at no-load, 10 µA max. across full temperature range
- Output voltage accuracy: ± 2%
- Output current up to 300 mA
- Fixed output voltage versions, starting from 1.2 V with 100 mV step
- Stable with low ESR capacitors (0.47 µF min.)
- Thermal shutdown protection
- Current limit protection
- -40 °C to +125 °C operating temperature range
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST732M28R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
ST732M30R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
ST732M33R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
ST732M36R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
ST732M50R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
ST732M50R | | | 4 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
ST732M33R | | | 6 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
ST732M36R | | | 2 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
ST732M30R | | | 2 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
ST732M28R | | | 2 distributors |
|
|
|
|
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。