LoRaWAN対応製品

LoRa®は、IoTアプリケーションに必要となるLPWAN(低消費電力広域ネットワーク)を構築するために開発された無線通信テクノロジーです。

LoRa®の主な特徴:

  • 長距離通信:15km以上
  • 低消費電力:推定バッテリ寿命5年~10年
  • 低コスト:エンド・ノードおよびネットワーク網構築を低コストで実現可能
  • セキュリティ:通信データをエンド・ツー・エンドのAES-128暗号化機能で保護
  • 位置情報:屋内外問わず、GPSなしで追跡可能

LoRaWAN®は、業界全体でシームレスな相互運用を可能とする単一規格の実現を目指し、LoRa Alliance®により作成されたLPWANの世界的な仕様です。LoRa®は、以下のIoTアプリケーションに最適です。

  • スマート・シティ
  • スマート・ホーム / スマート・ビルディング
  • 環境モニタリング
  • スマート・メータ
  • スマート農業
  • スマート・インダストリ
  • リテール & 流通

STのLoRaWAN対応製品:

STは、LoRa Allianceのスポンサーかつ理事会メンバーです。LoRaWAN®市場の有力メーカーとして、LoRa®ソリューションの評価および開発用に、低コストで使いやすいデバイスやハードウェア・ツールを幅広く提供しています。

  • 32bitワイヤレス・マイクロコントローラのSTM32WLシリーズは、世界初のLoRa®対応システム・オン・チップ(SoC)製品です。STM32WLは完全にオープンで、複数の変調方式をサポートしています。性能を落とすことなく超低消費電力を実現できるため、LPWANおよびIoT開発に最適です。
  • 868MHz / 915MHz / 920MHz 無線帯域対応のNUCLEO-WL55JC1ボード、および433MHz / 470MHz RF帯域対応のNUCLEO-WL55JC2ボードでは、低コストかつ柔軟に新製品の試作を行うことができます。また、要件に応じた性能や消費電力、機能を備えたSTM32WLマイコンを選択し、LoRaWANシステムの試作を迅速に行うことができます。これらのボードは、STM32WL55JCI7マイコンを搭載し、ARDUINO® Uno V3の接続サポートおよびST morphoヘッダを備えています。また、STLINK-V3Eデバッガ / プログラマを搭載しているため、別途デバッガを用意する必要はありません。STM32CubeWLファームウェア・ライブラリに含まれるLoRaWANスタックは、ソース・コード形式で使用できます。

また、ソース・コードやサンプル・アプリケーションのセットなどを含むSTM32Cube(I-CUBE-LRWAN)用のLoRaWANソフトウェア拡張パッケージと以下のハードウェア・ツールを組み合わせることで、LoRaWANTM対応IoT機器を迅速かつ効率的に開発することができます。

  • ゲートウェイおよび端末を含むP-NUCLEO-LRWAN2パック(868MHz / 915MHz / 920MHz帯域向け): ゲートウェイにはSemtech® SX1301トランシーバを使用し、ARDUINO®互換シールドを制御するSTM32F7 Nucleoボードを搭載。LoRaWANTM端末には、STM32L073 NucleoボードとARDUINO®互換シールドに実装されたSTM32L071マイコン・ベースのRisingHF製モジュールに加え、LSM6DS3(加速度センサ)、LPS22HB(大気圧センサ)、HTS221(温湿度センサ)など、複数のモーション・センサや環境センサを搭載。
  • ゲートウェイおよび端末を含むP NUCLEO LRWAN3パック(433MHz / 470MHz帯域向け): ゲートウェイには、Semtech® SX1301トランシーバを使用してARDUINO®互換シールドを制御するSTM32F7 Nucleoボードを搭載。LoRaWANTM端末には、STM32L073 NucleoボードとARDUINO®互換シールドに実装されたSTM32L071マイコン・ベースのRisingHF製モジュールに加え、LSM6DS3(加速度センサ)、LPS22HB(大気圧センサ)、HTS221(温湿度センサ)など、複数のモーション・センサや環境センサを搭載
  • 超低消費電力STM32L072マイコンとSX1276 RFトランシーバで動作する、オール・イン・ワンのオープンLoRa®モジュールを含むLoRa®およびその他LPWANプロトコル用STM32 Discovery kit
  • LoRa®対応かつ低コストのUSI®社製LPWANモジュールを搭載した、STM32 Nucleo用STM32 LoRa®拡張ボード(I-NUCLEO-LRWAN1
  • STM32 Nucleo-64開発ボードおよび高性能SX1272 FSK/OOK RFトランシーバを搭載したLoRa®拡張ボードを含む低消費電力ワイヤレスNucleoパック(P-NUCLEO-LRWAN1
STM32WLのWiki
LoRaWANの概要