标准串行EEPROM

工业级85 °C标准I2C EEPROM产品具有引脚少、外形纤薄、电源电压低等特点。I2C EEPROM非常适合:

  • 优化MCU资源,因为其总线只有2根线 
  • 将外部NVM与传感器和先进的数字内核连接,而不创建不同的电压等级  
  • 使用小型DFN8和DFN5封装,甚至是4焊球WLCSP,将PCB体积最小化

这些特征使I2C EEPROM非常适合低成本消费类设备并可构建用于可穿戴设备和移动设备的超薄和超紧凑传感器模块。

Industrial-Plus级105°C标准I2C EEPROM产品具有更大的工作温度范围,适用于智慧城市和智能产业解决方案。户外应用(如照明网络、可再生电力生产和配送、工业自动化等)通常需要在105°C高温下运行,可以信赖SO8N和TSSOP等坚固可靠的封装

产品采用I2C协议,工作于1 MHz,存储容量可达2 MB,具有每字节高达4百万次、每设备超过1亿次写入/擦除,200年的数据保存时间。

使用资源中的IBIS和Verilog模型,缩短了开发时间。

标准串行EEPROM纳入意法半导体的10年长期供货计划

全赖意法半导体的Page EEPROM系列,通过非易失性存储器(NVM)技术释放您的设计潜力。了解更多