标准SPI EEPROM

工业级85°C标准SPI EEPROM产品具有更快更稳固的串行接口。SPI EEPROM建议用于:

  • 与MCU频繁可靠的通信
  • 灵活的数据记录
  • 快速读取设置,启动和小量下载  

这些特征使SPI EEPROM非常适合那些需要4 Mb高密度的医疗和工业系统应用。

Industrial-Plus级105°C标准SPI EEPROM产品具有更大的工作温度范围,适用于智慧城市和智能产业解决方案。户外应用(如照明网络、可再生电力生产和配送、工业自动化等)通常需要在105°C高温下运行,可以信赖SO8N和TSSOP等坚固可靠的封装

产品采用SPI协议,工作于20 MHz,存储容量可达4 Mb,具有每字节高达4百万次、每设备超过1亿次写入/擦除,200年的数据保存时间。

使用资源中的IBIS和Verilog模型,缩短了开发时间。

标准串行EEPROM纳入意法半导体的10年长期供货计划

是否需要更高的存储密度,以确保更繁重的数据记录和固件升级任务?即将推出:意法半导体的Page EEPROM系列是新型非易失性存储器 (NVM),采用了突破性技术工艺。了解更多