意法半导体的Unique ID EEPROM提供无缝的即用型解决方案,旨在满足识别和可追溯性需求。
这款高性价比方案使开发人员能够轻松将序列号或唯一ID集成到任何应用中,无需额外组件。
应用

工业

消费电子

医疗保健

个人电子产品
Unique ID串行EEPROM产品组合
该EEPROM集成了可靠的用户存储器和出厂编程锁定的128位唯一标识符,提供从32 Kbit到2 Mbit的多种容量选择。

主要优势
这款存储器以意法半导体的串行EEPROM为坚实基础,将可靠的存储与先进的识别功能结合在一起。
稳健的数据完整性
- 数据保存时间长达200年
- 4 M周期耐久性
易于集成
- I²C接口1 MHz/ 极速模式
- 采用Jedec 8引脚封装
唯一ID
- 128位唯一ID位于EEPROM内
- 意法半导体确保唯一ID的唯一性
即插即用
- 即用型解决方案
- 优化基础设施,节省测试时间