800 V、150 °C 8H高温三端双向可控硅
意法半导体的8H三端双向可控硅是专为热密集型重载应用而设计的高压 (800 V) 开关,具有完整的电力线性能和较强的抗干扰能力,得益于其在高达150 °C温度下不受影响的额定值,非常适合在日益紧凑的模块中驱动苛刻负载。
从230 V单相电源到400 V三相电源,意法半导体的8H三端双向可控硅设计用作交流电源开关,适用于热水器、工业自动化、暖通空调、卷帘和建筑照明控制单元。这些三端双向可控硅具有snubberless™瞬态电压耐受性能,能够有效地适应交流联网应用中常见的EMI干扰和不稳定的电源环境。
得益于其低且稳定的漏电流以及两倍于额定电流的瞬态电流开关能力,8 A - 30 A的8H三端双向可控硅系列确保了出色的开关性能。8H三端双向可控硅可采用陶瓷绝缘TO-220AB封装、D2PAK封装或传统的TO-220AB封装,结温 (TJ) 最高可达150 ℃,因此设计人员可以减小解决方案中散热器的尺寸。作为一种硅半导体和固态解决方案,该系列相比传统继电器具有某些优点,包括无火花和无老化开关特性。
600 V,150°C 6H高温三端双向可控硅
意法半导体的6H高温 (600 V) 三端双向可控硅具有高浪涌和瞬态电流能力,专为包括电机、高端家用电器、加热装置、咖啡机和食品加工机在内的交流电源设备设计。
栅极电流为10-50 mA的版本使其可以通过MCU端口轻松驱动,同时仍然确保符合IEC61000-4-4要求的标准6 kV瞬态电压耐受性能。
由于能够控制高达其额定IT(RMS) 4倍的瞬态电流,设计人员可以使用更小的三端双向可控硅完成同样的工作;对感应负载来说,这是一个特别有价值的特性。或通过增强的150 °C结温 (TJ) 减小散热器尺寸,确保体积更小、功能更稳健的电器拥有更高的热余量。
600 V 6H三端双向可控硅
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again