• T系列高温 (800 V) 三端双向可控硅

    意法半导体的T系列高温三端双向可控硅专为电器控制中越来越多的交流负载而设计,适用于具有高EMI限制的应用。这些交流电器开关可同时满足高抗干扰能力和高换向能力的需求,提供高性价比的电源控制解决方案。

    该系列的抗干扰能力 (dV/dt) 和换向能力 (dI/dt) 针对应用需求进行特殊定制,同时栅极电流很低。对于所有栅极电流为10 mA的版本,最后一个参数至关重要,因为它有助于优化电源,并通过在微控制器和可控硅之间接入单个电阻实现直接驱动能力。

    6-25 A、800 V T系列三端双向可控硅(采用35 mA和800 V栅极额定值)现可提供D²PAK封装,为更广泛范围的负载提供改进的EMC抗干扰性和换向能力。

    此外,还提高了瞬时耐冲击电流 (ITSM)、抗干扰能力和换向能力之间的均衡度。该系列领先于普通产品,是目前市面上独一无二的选择。