逻辑级栅晶闸管(SCR)

敏感栅极SCR的主要功能是确保对电压峰值的抗扰度,适用于要求严苛的应用,如GFI(接地故障中断)断路器。

意法半导体成功解决了设计挑战 - 保持必要的栅极电流以便在电流低于100µA时进行触发,将驱动功耗降至最低。我们的敏感栅极SCR也可以通过一些有限的系统开销承受高达1200V的电压。

它们的应用范围:采用微型SMB-Flat封装(X0115MUFTS110-8)时可用于GFI断路器,采用TO-220FP封装时可用于摩托车点火。