製品概要
概要
The TSX393 is a micropower CMOS dual voltage comparator which exhibits a very low current consumption of 5 µA typical per comparator. This device was designed as the improvement of the TS393: it shows a lower current consumption, a better input offset voltage, and an enhanced ESD tolerance. The TSX393 is fully specified over a wide temperature range and is proposed in automotive grade for the SO8 package. It is fully compatible with the TS393 CMOS comparator and is available with similar packages. New tiny packages (MiniSO8 and DFN8 2x2 mm) are also proposed for the TSX393 thus allowing even more integration on applications.
-
特徴
- Low supply current: 5 µA typ. per comparator
- Wide single supply range 2.7 V to 16 V or dual supplies (±1.35 V to ±8 V)
- Extremely low input bias current: 1 pA typ.
- Input common-mode voltage range includes ground
- Open drain output
- High input impedance: 1012 Ω typ.
- Fast response time: 2 µs typ. for 5 mV overdrive
- ESD tolerance: 4 kV HBM, 200 V MM
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.07 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TSX393IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSX393IPT | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSX393IQ2T | 量産中 | DFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSX393IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSX393IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TSX393IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TSX393IQ2T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TSX393IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TSX393IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TSX393IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TSX393IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSX393IQ2T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSX393IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSX393IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSX393IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。