製品概要
概要
The STKNX is a transceiver device for KNX TP communication. The small package and few external components enable very compact KNX node design.
The simple interface to the microcontroller allows easy replacement of physical layer discrete component implementations.
The STKNX device features two integrated voltage regulators for external use in the application: the selectable 3.3 V / 5 V - 20 mA linear regulator and the adjustable 1 V to 12 V - 150 mA high-efficiency DC/DC step down switching converter.
The integrated KNX bus power extractor supports bus current up to 30 mA to power external devices and the STKNX transceiver's own power needs, while limiting the bus current slew rate according to KNX specifications.
The STKNX ensures safe coupling to the bus and provides the bus monitoring warning for the loss of bus power.
-
特徴
- Very thin fine pitch 4 x 4 mm VQFNPN24 package
- KNX certified, KNX TP1-256 supported
- Easy interface to microcontroller
- Very small system solution
- Two integrated voltage regulators for external use in application
- Selectable 3.3 V / 5 V - 20 mA linear regulator
- Adjustable 1 V to 12 V - 150 mA high- efficiency DC/DC step down switching converter
- KNX bus power extractor supporting bus current up to 30 mA
- Adjustable KNX bus current slew rate dI/dt
- No crystal required
- Operating temperature range -40 °C to +85 °C
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 14 Nov 2019 | 14 Nov 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STKNX | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STKNXTR | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STKNX | | | 4 distributors | ||||||||||
STKNXTR | | | 4 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。