TCPP02-M18

量産中
Education

USB Type-C Power Delivery interface for Source application up to 100 W

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The TCPP02-M18 is a MCU companion chip enabling cost-effective USB-C source solution. It provides protections and functionalities to safely comply with the USB-C specification.

On provider path, TCPP02-M18 drives external N-channel MOSFET to ensure overcurrent protection on VBUS pin, as well as a discharge path. It features an analog current sense and amplifier with an output accessible for a MCU ADC, thus minimizing system cost.

The TCPP02-M18 features 24 V tolerant ESD protection as per IEC61000-4-2 level 4 on USB Type-C™ connector communication channel pins (CC). Also, it provides overvoltage protection on CC1 and CC2 pins when these pins are subjected to short circuit with the VBUS pin that may happen when removing the USB Type-C™ cable from its receptacle.

TCPP02-M18 embeds I2C slave registers with two possible addresses, ideal for dual-port chargers or multiple port applications.

  • 特徴

    • Externally programmable VBUS over current protection (OCP)
    • Integrated charge pump and gate driver for external N-channel MOSFET
    • VBUS current sense and amplifier with analog output
    • Integrated discharge on VBUS and VCONN
    • Over temperature protection
    • Over voltage protection (OVP) on CC lines against short-to-VBUS
    • VCONN OCP (100 mW max), OVP (6 V max)
    • ESD protection for CC1, CC2, compliant with IEC 61000-4-2 Level 4 (±8 kV contact discharge, ±15 kV air discharge)
    • Compliant with PPS (programmable power supply)
    • I2C communication, with two I2C addresses available
    • Junction temperature from -40 °C to 125 °C
    • Compliant with USB-C power delivery standard 3.1, standard power range (SPR), up to 100 W
    • ECOPACK2 compliant

おすすめ製品

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-TCPP

      量産中

      USB Type-C software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-TCPP

      概要:

      USB Type-C software expansion for STM32Cube
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-2STPD01

      量産中

      USB Type-C Power Delivery dual port adapter based on the STPD01 programmable buck converter

      電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-2STPD01

      概要:

      USB Type-C Power Delivery dual port adapter based on the STPD01 programmable buck converter
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-NUCLEO-SRC1M1

      量産中

      TCPP02-M18をベースにしたSTM32 Nucleoボード用USB Type-C Power Deliveryソース拡張ボード

      STM32 ODE Power-Drive HW ST
      X-NUCLEO-SRC1M1

      概要:

      TCPP02-M18をベースにしたSTM32 Nucleoボード用USB Type-C Power Deliveryソース拡張ボード

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - TCPP02-M18

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TCPP02-M18
量産中
QFN-18L インダストリアル Ecopack3

TCPP02-M18

Package:

QFN-18L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN-18L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
TCPP02-M18
Available at distributors

販売代理店在庫 TCPP02-M18

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TCPP02-M18 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TCPP02-M18

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。