製品概要
概要
The STWD100 watchdog timer circuits are self-contained devices which prevent system failures that are caused by certain types of hardware errors (such as, non-responding peripherals and bus contention) or software errors (such as a bad code jump and a code stuck in loop).
The STWD100 watchdog timer has an input, WDI, and an output, WDO. The input is used to clear the internal watchdog timer periodically within the specified timeout period, twd. While the system is operating correctly, it periodically toggles the watchdog input, WDI. If the system fails, the watchdog timer is not reset, a system alert is generated and the watchdog output, WDO, is asserted.
The STWD100 circuit also has an enable pin, EN, which can enable or disable the watchdog functionality. The EN pin is connected to the internal pull-down resistor. The device is enabled if the EN pin is left floating.
-
特徴
- Current consumption 13 µA typ.
- Available watchdog timeout periods are 3.4 ms, 6.3 ms, 102 ms, and 1.6 s
- Chip enable input
- Open drain or push-pullWDO output
- Operating temperature range: –40 to 125 °C
- Packages: SOT23-5 and SC70-5 (SOT323-5)
- ESD performance
- HBM: 2000 V
- RCDM: 1000 V
- Automotive qualified
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STWD100NPWY3F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STWD100NWWY3F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STWD100NXWY3F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STWD100NYWY3F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STWD100PYW83F | 量産中 | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STWD100YNPWY3F | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 | |
STWD100YNWWY3F | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 | |
STWD100YNXWY3F | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 | |
STWD100YNYWY3F | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STWD100YNYWY3F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STWD100NPWY3F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STWD100YNWWY3F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STWD100NWWY3F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STWD100NYWY3F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STWD100YNXWY3F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STWD100PYW83F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STWD100YNPWY3F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STWD100NXWY3F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STWD100YNYWY3F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STWD100NPWY3F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STWD100YNWWY3F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STWD100NWWY3F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STWD100NYWY3F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STWD100YNXWY3F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STWD100PYW83F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STWD100YNPWY3F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STWD100NXWY3F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。