航空宇宙機器用IC

人工衛星や航空機などの航空宇宙システム用電子機器は、高エネルギー粒子(重イオン)から発せられる高レベルの放射線に曝されます。STは、認定機関が定義した航空宇宙規格に適合するよう特別に設計、パッケージ化、試験、および認定された広範な製品ポートフォリオを提供しています。

STは、1977年以降、欧州の航空宇宙アプリケーションをサポートしており、ESA(欧州宇宙機関)の設立以来、その認定を受け続けています。また、米国DLA(国防兵站局)のAmerican QML-V規格による製品認可を取得し、RHA(放射線耐性保証)認証を受けるなど、積極的な取り組みを続けています。

STは、ダイオードやトランジスタ、A/Dコンバータや電圧レギュレータなど、幅広い航空宇宙機器用製品を、ロジック回路とともに提供しています。STは、製品レンジをさらに広げるために積極的に活動しています。

航空宇宙アプリケーション向けの耐放射線性製品をご確認ください。

パンフレットをダウンロード