STは、高い信頼性とコスト効率を特徴とするワイヤレス・コネクティビティ・ソリューションを提供しています。

  • スマート機器をインターネットやクラウドに接続すること、広義にはIoTに接続されたスマート機器の実現
  • 機器やデバイスをリモートでモニタ / 設定 / 制御
  • 無線通信を用いたケーブルレス / コネクタレス化

ワイヤレス・コネクティビティ: 幅広いアプリケーションに対応するさまざまなプロトコル

無線通信

さまざまなネットワークに使用されるワイヤレス・テクノロジーは、それぞれに固有の通信距離、電力効率、遅延、帯域幅およびネットワーキング・トポロジを有しています。これらは、さまざまな標準的な通信プロトコルで定義されている最も重要なパラメータです。

ワイヤレス・センサ・ネットワークの重要性の高まりとIoTデバイスの拡がりによりあらゆる電子システムがワイヤレス・コネクティビティを必要としています。また、ウェアラブル機器や、ビル / ホーム・オートメーション(スマート・シティ / スマート・ホーム)、アセット・マネージメント、および医療機器など、コンスーマ向けから産業用まで、幅広いアプリケーションに活用されています。

幅広いワイヤレス・コネクティビティに対応した製品

STは、主要プロトコルおよび規格に加え、独自規格を含めた幅広い無線ソリューションに対応する製品ポートフォリオを提供していす。

  • 短距離無線通信

    • Bluetooth Low Energyアプリケーション・プロセッサ

      Bluetooth® Low Energy
      アプリケーション・プロセッサ

    • Bluetooth Low Energyネットワーク・コプロセッサ

      Bluetooth® Low Energy
      ネットワーク・コプロセッサ

    • Thread

      Thread

    • ZigBee®

      ZigBee®

    • Ultra Wideband

      Ultra
      Wideband

    • 60GHz非接触

      60GHz
      非接触

    •  
    • Matter

      Matter

    • Wi-Fi

      Wi-Fi

  • 長距離無線通信

    • LoRaWAN

      LoRaWAN

    • Sigfox

      Sigfox

    • ワイヤレスM-Bus

      ワイヤレスM-Bus

    • KNX-RF

      KNX-RF

    • Wi-SUN

      Wi-SUN

    • 6LoWPAN

      6LoWPAN

    • 独自規格のSub-GHz

      独自の
      Sub-GHz

    • NB-IoT®(ナローバンドIoT)製品

      NB-IoT®
      (ナローバンドIoT)製品

STは、超低消費電力無線通信トランシーバや、ネットワーク・プロセッサIC、認証済みのワイヤレス・モジュールを含む包括的なSoC(システム・オン・チップ)製品など、シンプルかつ簡単に実装できる製品を提供しています。STの製品ポートフォリオは、幅広いワイヤレス・コネクティビティに対応しています。

 

また、リファレンス設計や認証済みRFモジュールをはじめ、ソフトウェア・パッケージ、ツール、プロトコル・スタック、サンプル・アプリケーション、評価ボードおよびクイック・スタート・チュートリアルを備えた、包括的な開発エコシステムやフレームワークの提供により、開発期間の短縮をサポートします。これらの製品は、持続可能なワイヤレス・テクノロジーを活用し、よりスマートでコネクテッドな社会を実現するためのオール・イン・ワン・ソリューションです。

STM32のWiki
コネクティビティ