作为下一代工厂自动化的关键部分,工业驱动器应用于工厂车间的许多不同应用场景。根据不同的要求(从转动轴到驱动泵和风扇),可以使用许多不同类型的电机。工业驱动器中的电动机可以使用各种不同的技术,例如有刷或无刷DC到变速驱动器,以及单相和三相交流电机;工业驱动器将适当的电机与驱动器或逆变器相结合,以控制速度、扭矩和位置,以及作为工业物联网(IIoT)一部分的交换机、传感器和通信链路。 阅读更多
AC电机驱动器
交流电机驱动器是一种变频器,用于采用专门开发的控制方法(如可变频率驱动(VFD)或磁场定向控制(FOC))来控制电机(通常是三相交流感应或三相BLDC电机)速度和扭矩。
查看应用详情 DC电机驱动器
直流电机驱动器指的是用于驱动有刷直流电机的电子功率转换器,通常由稳定的50/60 Hz电源提供动力。
直流电机驱动器能够通过提供可变的直流电压输出来调整电机的转速与方向,且扭矩将与电流成正比。
伺服驱动器
伺服电机用于那些在加速度、整体速度和定位方面都需要高度精确的设备,例如仓库中对物品进行装配、取放、包装或标记操作的机器人。伺服驱动器因此要处理大量的环境反馈,然后将其用于控制电机。伺服电机应用中最常用的电机是三相交流感应电机 和三相BLDC电机,但功率和尺寸较小的伺服电机采用了有刷直流电机(甚至是步进电机),如臂端工具(EOT)中所使用的电机。
查看应用详情 步进电机驱动器
步进电机驱动器指的是用于驱动步进电机的电子功率转换器,通常由稳定的50/60 Hz电源提供动力。 步进电机中包含了一个附有永磁体的转子,且通常会以两种拓扑结构进行构建: 带有两个绕组的双极步进电机。 带有一个绕组的单极步进电机。 电机定位精度将由绕组控制装置和转子中磁体的数量决定。 通过一次只为一个绕组供电,可以使步进电机从一个磁体移动到另一个磁体并以整步模式运行,从而达到每转的步数要求。如果以特定的PWM模式同时向两个绕组供电,步进电机可以实现更高的精度,因为它能够在两个步之间以各种角度对
查看应用详情 Sub-system:
工业驱动应用中的电机控制
工业驱动应用需要考虑电机的负载、转速、加速、减速和占空比。这些标准用于确定马力和转矩要求。当决定是否使用恒定或可变马力时,电机的转速控制和转子的位置控制也需要考虑。
可变马力 / 恒定转矩
例如,采用有恒定转矩的可变马力应用包括齿轮泵、起重机和传送带驱动器。这些应用通常使用恒速交流或直流电机,因为负载是恒定的。
恒定马力 / 可变转矩
采用可变转矩的恒定马力驱动通常使用直流或伺服电机,或采用闭环控制的交流电机。这些可用于精密卷绕对位机器的放卷和复卷等应用。
可变马力 / 可变转矩
第三种可变马力加可变转矩的方法通常用于离心泵、风机、混合器和搅拌器。这是因为在这些工业应用中,负载随着速度的增加而增加。自然地,变频器(VFD)是适合这种设计的解决方案。线性运动驱动和执行机构通常需要精确控制转子和定子的位置,而压力和张力控制系统需要精确的转矩控制。这些设备通常使用带反馈控制系统的工业伺服驱动或步进电机,以提供高性能。