超高速 200V、 300V 和 400V

意法半导体提供了电压为200~400 V、具有各种VF/tRR的超高速二极管,为各种应用实现了最佳性能。

其主要特点是: 

  • 反向重复峰值电压(V):从200 V到400 V
  • 平均整流电流(A):从1 A到240 A
  • 各种封装选项:D2PAK、DO-247、TO-220AC、DOP3 Ins、DPAK、I2PAK、TO-220AB、TO-220FPAB、TO-220FPAC、TO-247、TO-220AC Ins、DO 41 PLASTIC、DO-15、DO-201AD、SMA、SMB、SMC、ISOTOP、PSMC-3L-EP、PowerFLAT™、SOD123Flat、TOP3 Ins。