汽车级肖特基二极管

意法半导体的肖特基二极管产品完全符合AEC-Q101标准的要求,用于DC-DC转换器。它们用于大量汽车功能(如LDC(低压DC-DC))、以及用于二次整流、OBC、LLC、正向有源钳位或相移电路。这些专用产品中的大多数能够保证工作于结温-40 °C至+175 °C。产品型号中的扩展名Y用于标识给定整流器的汽车级型号。

为这些汽车级产品专门实现了裸片级和成品级筛选矩阵,满足了汽车级质量要求。汽车级肖特基二极管属于我们的STPOWER 系列。

意法半导体提供的工具帮助设计人员使用我们的在线工具Schottky & FERD eTool simulator用于安卓和iOS的二极管产品查找应用快速找到适合其应用的场效应整流二极管或肖特基二极管。

新推出的30 - 60 V 双肖特基整流器采用 PSMC(TO-277A)封装,将用于汽车级高性能DC/DC转换器(将整流和续流二极管集成到同一封装中),以及用于增强反向极性保护功能。 

PSMC封装的特点

封装俯视图

1.1 mm高度超薄封装,

高功率密度, 

可湿性侧面

PSMC二极管

 

新型汽车级STPS240H100TV1Y(2 x 120 A - 100 V肖特基二极管)采用绝缘ISOTOP封装。ISOTOP的散热能力提高了热裕度,能为电动汽车应用中的DC-DC转换器带来可靠和安全的设计。