意法半导体的功率肖特基二极管融合了低压降特性和可忽略或零恢复功能。它们电压和电流的范围分别为15-200 V和1-240 A,覆盖了从低压OR-ing和48 V转换器到更高电压电池充电器和焊接设备的所有应用需要。
功率肖特基二极管属于STPOWER系列。
应用:
产品类型:


主要肖特基系列产品:
意法半导体的肖特基二极管可提供灵活的封装选项,以满足各种通孔和表面贴装轮廓要求。全新的PowerFLAT封装可有效提升30 V和45 V旁路二极管的功率密度,堪称太阳能板接线盒的理想选择。额定电压为60 V、80 V、100 V和120 V的功率肖特基整流器现在可用于支持在PCB上贴平放置的窄引线TO-220AB通孔式封装,非常适合采用超薄设计的笔记本电脑适配器。
SOD123Flat、SOD128Flat和PSMC封装都是为超薄设备设计中的功率肖特基整流器量身定制的封装。这些表面贴装封装与回流焊接工艺兼容。它们适用于LED照明、电池供电设备、消费电子产品以及恶劣工业环境中的功率转换器。
STPS3170就是一个出色的例子;该器件可将压降减少100-mV,并进一步降低开关损耗,而这是任何双极二极管都无法实现的。由于具备上述特性,这种全新的3 A 170 V SMA Flat肖特基二极管非常适合如LED照明这样的高频率和高温工作条件应用。
了解我们的产品组合

优势
- 更低的正向电压
- 更高的集成度
- 更高的功率集成水平
- 市面上品类最齐全的产品
精选 视频
Ultra Low Vf 100V Power Schottky Trench diodes
新型肖特基二极管厚度仅1毫米,适用于更轻更小巧的功率模块
意法半导体的40、60、100 V功率肖特基整流器采用SOD123Flat和SOD128Flat——厚度仅1毫米(12 mg和26 mg),其TJ范围为–40至175 °C,专为小型LED照明、电池供电的设备、功率转换器、电机驱动和用于恶劣工业环境的设备而量身定制。
比标准SMA封装薄约60%,同时可实现完全引脚兼容,因此设计人员能够开发出更轻更小巧的模块,或者将其作为现有设计中的替代品,如选择使用“L”系列产品(具有低前向压降)来提高其应用效率,或使用高温“H”系列产品来提高热失控风险的限制。
此外,意法半导体的40V、60V、100 V和200V功率肖特基整流器现在采用SMA Flat 和SMB Flat封装,提供更高的功率密度,而厚度仅有1 mm。它们完全管脚兼容SMA和SMB PCB,甚至还管脚兼容SOD128封装。