汽车级桥式整流二极管

意法半导体通过AEC-Q101认证的桥式整流二极管系列主要用于汽车电池充电器中的初级桥。这些专用产品保证可在-40至+175 °C的结温条件下工作。桥式整流二极管属于我们的STPOWER系列。

对这些汽车级产品实施了冲模级和成品级特殊筛选模型,以满足最严格的国际汽车品质要求。

新的800 V系列有30 A(STBR3008-Y)和60 A(STBR6008-Y)两个版本,与1200 V系列相比,前向电压最高只有200 mV。将11kW车载充电器(OBC)的功耗降低5 W,将工作结温降低了15 °C。这一重要的热应力下降有助于提高重负荷应用(如车载充电器、充电站和可再生能源转换器)的可靠性。