28V & 50V LDMOS

意法半导体的28-50V LDMOS晶体管面向工作频率高达3.8 GHz的应用,在上一代LDMOS的基础上大幅改进了RF性能(+4 dB的增益、+15%的效率)、耐用性(>20:1 VSWR)和可靠性。由于提供陶瓷封装和低成本PowerSO-10RF塑料封装选项,它们是中继器、基站、政府宽带通信等应用的理想之选。

主要特性

  • 工作频率最高3.8GHz
  • 输出功率从几瓦到400 W
  • 效率 >60%
  • 高增益和线性
  • 耐用性:>20:1 VSWR全相(CW)
  • 以晶片形式提供