STPOWER RF DMOS晶体管

全部文档缩小

意法半导体提供广泛的RF DMOS(双扩散金属氧化物半导体)晶体管产品系列,工作电压从50到100 V,具有高可靠性(100万个功率循环)。我们的RF DMOS晶体管具有高峰值功率(可达1.2 kW)和高耐用性(无限:1 VSWR),目标应用为1 MHz至250 MHz 频率范围。

意法半导体的RF DMOS晶体管采用优化的工艺布局,改善了射频性能,非常适合:

  • RF等离子体发生器
  • 激光驱动器
  • 射频加热与解冻
  • 磁共振显像 (MRI)
  • HF收发器
  • FM广播

除了采用意法半导体的创新型STAC®气室封装且热电阻降低了25%的器件,我们还提供一系列采用灌胶封装的防潮射频晶体管,为在高湿度环境下运行的设备提供经济划算的解决方案。

为了帮助工程师快速将自己的设计推向市场,我们提供各种各样的评估板以及多种软件模拟器和分析工具。