电信和卫星通信

所有工具与软件类型缩小
全部文档缩小

LDMOS晶体管系列采用短导电通道,结合高击穿电压,非常适用于面向电信和卫星通信的射频功率放大器。意法半导体凭借IDCH技术实现应用范围扩大,为射频功放设计师提供了具有成本竞争力且性能卓越(高效率、低热阻、优化射频功率封装和极高工作频率)的解决方案。  这些优势体现在节省功耗、一流的可靠性、高性价比解决方案等方面。

主要应用

  • 1.6GHz卫星通信
  • 1.4 - 1.5GHz IMT频段
  • 0.7 - 3.8GHz电信应用