移动和宽带通信

全部文档缩小

我们的7~50 V LDMOS晶体管结合了意法半导体的最先进LDMOS技术和表面贴装式封装(比如SOT-89、PowerFLAT™和PowerSO-10RF)的优点,提供的经济划算解决方案适用于频率不超过4 GHz的应用,如:

  • 商业和公共安全无线电和基站。
  • 航海用无线电
  • 军用宽带通信
  • EPIRB和声纳浮标
  • UHF RFID和自动抄表系统(AMRs)
  • 无线数据调制解调器