ISM(工业、科学、医疗)频段和广播

意法半导体提供广泛的RF LDMOS 晶体管产品系列,工作电压为28-50 V,可靠性很高。我们的RF LDMOS晶体管具有高峰值功率(可达1.4 kW)和高耐用性,目标应用为1 MHz至2.45 GHz 频率范围。

意法半导体的RF LDMOS晶体管采用优化的工艺布局,改善了射频性能,非常适合:

  • RF等离子体发生器
  • 激光驱动器
  • 粒子加速器
  • 射频烹饪、加热和解冻
  • 磁共振显像(MRI)
  • 高频和超高频通信
  • 调频和电视广播

我们提供的一系列器件采用意法半导体的创新型STAC®气室封装,热电阻降低了25%,提供经济划算的解决方案。

为了帮助工程师快速将自己的设计推向市场,我们提供各种各样的评估板以及多种软件模拟器和分析工具。