BlueNRG-1

批量生产
Design Win Education

可编程Bluetooth®低功耗5.2无线SoC

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

BlueNRG-1是一款功耗超低的Bluetooth®低功耗 (BLE) 单模式片上系统,符合Bluetooth标准规范。

BlueNRG-1扩展了意法半导体屡获殊荣的BlueNRG系列蓝牙网络处理器的功能,内置有Cortex M0内核,支持运行用户应用程序代码。

BlueNRG-1包含160 kB可编程Flash存储器、24 kB带有保持功能的RAM(分为2个存储区,各12 kB),以及SPI、UART、I²C等标准外设通信接口。另外,该产品还配备了多功能定时器、看门狗、实时时钟和DMA控制器等诸多模块。

内部的ADC模块可与外部模拟传感器进行连接,也可读取内置电池电压传感器测量值。同时,内置数字滤波器,可以用来处理PDM数据流。

BlueNRG-1具有与BlueNRG无线电同样出色的射频性能,内置的高效DC-DC转换器具有相同的超低功耗特性,同时该产品改善了BlueNRG睡眠模式下的功耗,能够进一步延长实际应用中电池的使用寿命。

  • 所有功能

    • Bluetooth®低功耗片上系统,已通过Bluetooth® v5.2认证,支持:
      • 主设备、从设备及多重角色
      • LE Privacy 1.2和LE安全连接
    • 工作电压:1.7 至 3.6 V
    • 集成线性稳压器和DC-DC降压转换器
    • 工作温度范围:-40 °C至105 °C
    • 基于32位架构的高性能、超低功耗Cortex-M0内核
    • 160 kB可编程Flash存储器
    • 具有保持功能的24 kB RAM(分为2个存储区,各12 kB)
    • 1 x UART接口
    • 1 x SPI接口
    • 2 x I²C接口
    • 14或15个GPIO
    • 2 x 多功能定时器
    • 10位ADC
    • 看门狗和实时时钟
    • DMA控制器
    • PDM数据流处理器
    • 16 或 32 MHz晶振
    • 32 kHz晶振
    • 32 kHz环形振荡器
    • 电池电压和温度传感器
    • 可达到最高+8 dBm输出功率(在天线连接器处)
    • 卓越的射频链路设计余量(高达96 dB)
    • 精确的RSSI,有助于控制功耗
    • 8.3 mA发射电流(在-2 dBm,3.0 V条件下)
    • 使用有源Bluetooth®低功耗栈,电流消耗低至1 μA(睡眠模式)
    • 可提供意法半导体配套集成巴伦/滤波器芯片
    • 使用230 mAh纽扣电池 (CR2032) 供电时,广告间隔1000 ms,平均电流消耗为15.34 μA,时长:1年8个月19天。
    • 使用230 mAh纽扣电池 (CR2032) 供电时,连接时间间隔为1000 ms,平均电流消耗为7.059 μA,时长:3年10个月12天。
    • 适用于构建符合以下射频规定的应用:ETSI EN 300 328、EN 300 440、FCC CFR47第15部分、ARIB STD-T66
    • 预编程的UART自举程序
    • QFN32和WCSP34封装选项

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

意法半导体 - BlueNRG-1

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
BLUENRG-132
NRND
VFQFPN 5X5X1.0 32L WET FLK 工业 Ecopack3
BLUENRG-132S
批量生产
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm 工业 Ecopack2
BLUENRG-134
批量生产
WLCSP MSL1 工业 N/A

BLUENRG-132

Package:

VFQFPN 5X5X1.0 32L WET FLK

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

VFQFPN 5X5X1.0 32L WET FLK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

BLUENRG-132S

Package:

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

BLUENRG-134

Package:

WLCSP MSL1

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

WLCSP MSL1

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持

样片和购买

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
产品型号
供货状态
Budgetary Price (US$)*/Qty
从ST订购
Order from distributors
包装类型
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小值
最大值
BLUENRG-134
Available at distributors

经销商的可用性 BLUENRG-134

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
BLUENRG-132S
Available at distributors

经销商的可用性 BLUENRG-132S

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
BLUENRG-132
Available at distributors

经销商的可用性 BLUENRG-132

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

BLUENRG-134 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

BLUENRG-134

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

代理商名称

代理商库存报告日期:

BLUENRG-132S 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

BLUENRG-132S

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

代理商名称

代理商库存报告日期:

BLUENRG-132 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

BLUENRG-132

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商