VD6283TX

量産中
Design Win Education

フリッカ抽出機能搭載ハイブリッド・フィルタ・マルチスペクトル・センサ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

VD6283(1.83mm x 1.0mm x 0.55mm)は、高度なフリッカ抽出機能を搭載したSTの新しいカラー・センサです。カラー・チャネルごとの個別のA/Dコンバータと読出しにより、周囲光を素早く正確に測定します。VD6283は、正確に反応するハイブリッド・カラー・フィルタを使用して、相関色温度(CCT)と照度情報を正確に計算できます。VD6283は、ディスプレイの輝度管理やシーン補正に使用できます。

また、VD6283は、特許取得済みのアーキテクチャと高性能なフォトダイオードを備えており、フリッカ周波数を抽出することでビデオの「横縞効果」を回避したり、目に安全であることを確認することができます。さらに、VD6283は、100Hz~2kHzの、LED矩形波を含むさまざまなフリッカ波形を抽出できる唯一のセンサです。このフリッカ抽出動作はALS動作と同時に実行できます。

  • 特徴

    • 小型光学モジュール
      • 1.83mm x 1.0mm x 0.55mm
      • オプティカルBGA、6ボール、リフロー対応パッケージ
      • 上部にカバー・ガラスをつけて動作
    • 6つの独立したチャネルを用いたALS動作
      • 高感度光計数応答の高度ハイブリッド・フィルタ
      • すべてのチャネルの並列センシング: 赤色、緑色、青色、IR、透明、可視
      • 動作条件: 7mLux~30kLux(グリーン・チャネル)
    • フリッカ抽出
      • ACフリッカ信号を抽出する革新的な読出しアーキテクチャ
      • 正弦波または矩形波で100Hz~2kHzの周波数検出
    • ドライバ・ソフトウェアをSTより提供
    • 最大1Mbit/sのI2Cインタフェース(ファスト・モード・プラス)
    • 1.8V電源
    • 低消費電力
    • 動作温度: -30℃~85℃

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - VD6283TX

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
VD6283TX45/1
量産中
WLCSP T-SHAPE インダストリアル Ecopack2

VD6283TX45/1

Package:

WLCSP T-SHAPE

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP T-SHAPE

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
VD6283TX45/1
Available at distributors

販売代理店在庫 VD6283TX45/1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VD6283TX45/1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

VD6283TX45/1

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。