製品概要
概要
近距離および短距離測定向けに特別に設計されたVL53L4CDは、1mmから最大1300mmまでの距離を正確に測定できます。18°のFoVと新世代レーザ・エミッタにより、最大100Hzの測距速度と周辺光の環境下でも性能を向上させます。
VL53L4CDは、消費電力が非常に小さい距離閾値をプログラム可能な自律モードにより、バッテリ駆動デバイスでの使用に最適です。内蔵されているオン・チップ処理により、省パワーで安価なマイクロコントローラを使用できるため、設計を容易にし部品(BOM)コストの低減に貢献します。
VL53L4CDは、STのFlightSense技術をベースとするすべてのTime-of-Flight(ToF)測距センサ同様、対象物の色や反射率にかかわらず絶対距離を測定できます。
VL53L4CDは、小型のリフロー対応パッケージにSPAD(Single Photon Avalanche Diode)アレイを集積することでさまざまな周辺光の環境とカバー・ガラスの素材に対応し、優れた測距性能を提供します。
STのすべてのToF測距センサは、VCSEL(垂直共振器型面発光レーザ)を内蔵しています。また、目に安全な(クラス1認証)可視域外の940nm赤外光を放射します。
-
特徴
- 高精度近距離測距
- 高性能測距センサ
- 全視野角(FoV)使用時、0mm~1300mm
- 1mmまでの近距離での直線性
- 18°のFoV
- ホスト・ウェイクアップ用のプログラム可能な割り込み可能な閾値を持つ自律型低消費電力モード
- 最大100Hzの高速測距
- 完全統合された小型モジュール
- 940nm可視域外レーザ・エミッタ(VCSEL)およびアナログ・ドライバ
- 高度なデジタル・ファームウェアを実行する低消費電力マイクロコントローラ
- 4.4mm x 2.4mm x 1mmのサイズ
- VL53L0X、VL53L1X、VL53L1CB、VL53L3CX、VL53L4CXとのピン配置互換
- 簡単に実装可能
- リフロー対応コンポーネント
- 単一電源2v8
- カバー・ガラスの背後に格納可
- I²Cインタフェース(最大1 MHz)
- 実装後すぐに測距を開始できるようにCソフトウェア・ドライバ一式(Linux互換)を準備
- ホスト内でメモリ使用量を大幅に抑える組込みプロセッシング
- 高精度近距離測距
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 16 Dec 2021 | 16 Dec 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VL53L4CDV0DH/1 | 量産中 | Optical | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Operating Range Distance (m) (max) | Package size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
VL53L4CDV0DH/1 | | | 8 distributors |
|
|
VL53L4CDV0DH/1 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。