製品概要
概要
ST8500はフル・プログラマブル・パワーライン通信(PLC)モデム・システムオンチップ(SoC)で、最大500kHzの周波数帯域であらゆるPLCプロトコルを実行できます。デバイス・アーキテクチャは、ITU G.9904(PRIME)、ITU G.9903(G3-PLC®)、その他多くの可能なPLCプロトコル仕様や進化など、すべての主要なPLCプロトコル標準をサポートするCENELEC EN50065、FCC、ARIB準拠のアプリケーションを対象に設計されています。
-
特徴
- プログラマブル・パワーライン通信(PLC)モデム・システムオンチップ
- 高集積の差動PLCアナログ・フロントエンド
- 自動ゲイン制御とADCを備えたPGA
- 伝送プリドライバ付きDAC
- デジタル伝送レベル制御
- ゼロクロス・コンパレータ
- 最大500kHzのPLC信号帯域幅
- PLC PHYとリアル・タイムMACプロトコル管理専用の高性能、フル・プログラマブル・リアル・タイム・エンジン(最大周波数400MHz)
- 専用コードおよびデータSRAMメモリ
- プロトコル上位層および周辺機器管理用の標準ARM© 32ビットCortex™-M4Fフル・プログラマブル・コア
- 最大周波数:200MHz
- コードおよびデータ用組み込みSRAM:256kB
- データ用組み込みSRAM:96kB
- 組み込み共有RAM:8kB
- ブートローダROMメモリ
- ワン・タイム・プログラマブル(OTP)メモリで、セキュア・キーやユーザ情報の保存に専用エリアを使用可能
- シリアル・ワイヤとJTAGインタフェース
- 多重化されたGPIO x4
- 汎用タイマ x4
- 柔軟なCRC計算ユニット x1
- USART x2、UART x1、SPI x3、I2C x1
- 暗号エンジン
- AES 128/192/256エンジン
- 真性乱数生成器
- 疑似乱数発生器
- クロック管理
- システム・クロック用25MHz外部水晶発振子
- 内部クロック信号を生成する周波数シンセサイザ(FS)とプリスケーラ・ユニットを備えた25MHz発振器(XOSC)を内蔵
- パワー・マネージメント
- I/Oおよびアナログ用3.3V外部電源電圧
- アナログ用2.5V内部リニア・レギュレータ
- 1.1Vデジタル用外部電源電圧
- 通常モード、低速モード、Dozeモード、低電力モード
- QFN56(7mm x 7mm x 1mm)パッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST8500 | 量産中 | VFQFPN 56 7x7x1.0 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST8500TR | 量産中 | VFQFPN 56 7x7x1.0 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST8500TR | 量産中 | 6.655 / 1k | 2 distributors | VFQFPN 56 7x7x1.0 | Tape and Reel | PHILIPPINES | 5A992.c | 5A002.a.2 | |||||
ST8500 | 量産中 | 6.655 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | VFQFPN 56 7x7x1.0 | Tray | PHILIPPINES | 5A992.c | 5A002.a.2 |
ST8500TR 量産中
ST8500 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。