製品概要
概要
The LD39200 provides 2 A of maximum current with an input voltage range from 1.25 V to 6.0 V, and a typical dropout voltage of 130 mV.
It is stable with ceramic capacitors on the output (10 µF).
Typical power supply rejection ratio is 70 dB at 1 kHz and starts to roll off at 20 kHz.
The enable logic control function puts the LD39200 in shutdown mode, reducing the total current consumption to 10 nA (typ.).
Power Good flag is available on a dedicated pin.
The device also includes reverse current protection, short-circuit constant current limit and thermal protection.
Typical applications are for Telecom infrastructure and consumer.
-
特徴
- Input voltage from 1.25 V to 6.0 V
- Ultra low drop: 130 mV (typ.) at 2 A load
- 1 % output accuracy at 25 °C, 2 % in full temperature range
- High PSRR: 70 dB at 1 kHz
- Reverse current protection
- 2 A guaranteed output current
- Available in fixed and adjustable output voltage version from 0.5 V with 100 mV step
- Power Good
- Internal current and thermal limit
- Operating junction temperature range: -40 °C to 125 °C
- DFN6 (3 x 3 mm) and DFN8 (4 x 4 mm) packages
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LD39200DPUR | 量産中 | DFN8 4x4 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39200PU33R | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39200PUR | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
LD39200PU33R | | | 5 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
LD39200DPUR | | | 6 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
LD39200PUR | | | 7 distributors |
|
|
|
|
LD39200PU33R 量産中
LD39200DPUR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。