製品概要
概要
The STGAP2GS is a single gate driver which provides galvanic isolation between the gate driving channel and the low voltage control and interface circuitry.
The gate driver is characterized by 2 A source and 3 A sink capability and rail-to-rail outputs, making the device also suitable for mid and high power applications such as power conversion and motor driver inverters in industrial applications.
The device allows to independently optimize turn-on and turn-off by using dedicated gate resistors.
The device integrates protection functions including thermal shutdown and UVLO with optimized level for Enhancement-mode GaN FETs, which enables easy design high efficiency and reliable systems. Dual input pins allow the selection of signal polarity control and implementation of HW interlocking protection to avoid cross-conduction in case of controller malfunction.
The input to output propagation delay results contained within 45 ns, providing high PWM control accuracy.
A standby mode is available to reduce idle power consumption.
-
特徴
- High voltage rail up to 1200 V
- Driver current capability: 2 A / 3 A source/sink @25 °C, VH = 6 V
- dV/dt transient immunity ±100 V/ns
- Input-output propagation delay: 45 ns
- Separate sink and source option for easy gate driving configuration
- UVLO function optimized for GaN
- Gate driving voltage up to 15 V
- 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
- Temperature shut-down protection
- Standby function
- Wide body SO-8W package
おすすめ製品
推奨コンテンツ
Recommended Tools & Software
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STGAP2GSC | 量産中 | SO 8 WIDE 300 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STGAP2GSCTR | 量産中 | SO 8 WIDE 300 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Rth (°C/W) (typ) (Junction To Ambient) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STGAP2GSCTR | | | 5 distributors |
| |||||||||||
STGAP2GSC | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STGAP2GSCTR 量産中
STGAP2GSC 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。