车载EMI滤波器、ECMF及ASIP

意法半导体面向汽车应用提供的共模滤波器(ECMF)和ASIP产品通过AEC-Q101认证,符合IEC 61000-4-2、ISO 10605,以及ISO7637-3关于慢速和快速瞬变的要求。 

 

为什么需要EMI滤波器和ECMF? 

设计人员需要EMI滤波器,以符合各种市场监管机构对辐射发射和传导发射的严格限制。

EMI滤波器可在抗干扰能力较强的解决方案中减少传导电磁干扰和辐射发射,帮助设计人员确保系统抗干扰能力,并快速完成符合EMC要求的设计。

需要遵循的标准有:

  • CISPR-25,关于无线电干扰特性的国际标准
  • 2004/104/EC,关于辐射发射和抗干扰的欧盟标准
  • SAE J1113/41,北美市场标准

此类滤波器适用于串行器/解串行器(SerDes)应用(包括FPD-link、GMSL、MIPI DSI或CSI),能够有效避免车联网(V2X)(5.9 GHz)和全球导航卫星系统(GPS、Glonass、北斗、伽利略和IRNSS)的频率辐射现象。

 

汽车用EMI和ECMF滤波器有哪些优点? 

意法半导体的EMI滤波器、ECMF和ASIP将15kV ISO 10605浪涌保护功能与滤波器相结合,集成度更高。意法半导体的EMI和ECMF滤波器采用薄膜材料和高精度工艺,提供较高的设计通用性,并解决了许多EMI问题。

EMI滤波器可衰减差分噪声,而ECMF滤波器则可削弱共模噪声。

二者均可拒绝特定频带并消减高频噪声,同时使终端应用体积更小,更容易设计。

 

汽车EMI滤波器