电子电路中使用电磁干扰 (EMI) 滤波器,以提高系统对来自邻近电路的非有用外部电磁信号的抗干扰能力,并通过消除非有用频率(“噪音”)来避免发出可能干扰附近相同电路的辐射。
EMI噪音可以通过耦合(电容性或磁性)、传导(共模或差模),或电磁场耦合(天线效应)的方式对有用的数据线信号产生不利影响,可能改变其功能。
意法半导体有的EMI滤波器有助于电子设计人员缩短设计时间,实现期望的性能水平。

EMI滤波器和ASIP技术的主要应用
对于EMI滤波器:





对于ASIP技术:

HDMI 2.0、
HDMI 2.1、
MIPI DSI、
CSI通信


USB 4.0

EMI滤波器和ASIP产品类型
我们的EMI滤波器和ASIP产品包括4种主要的解决方案,旨在减少电力和信号线上的高频电磁噪声。这些高度集成的灵活解决方案可帮助电子工程师应对主要的设计挑战,同时缩短开发时间和降低成本。



意法半导体的EMI滤波器和ASIP技术的优点
意法半导体的EMI滤波器和ECMF提供系统级所需ESD保护的单片集成(根据标准IEC 61000-4-2 Level 4 +8kV触点),以及用于降低数字或模拟通信线路上EMI噪声的滤波器,以节省空间。
主要优势:
- 节省了PCB空间(相比等效的分立器件解决方案)
- 提高应用的抗静电放电和EMI/共模噪音稳健性。
- 寄生电感更低(相比于分立器件解决方案),具有较宽的频率范围抑制。
- 提升了设计的灵活性,因为当设计人员需要稍微修改PCB板布局时,滤波器的谐振频率无法修改(与分立器件解决方案中的情况不同)。
- EMI滤波器可采用R-C(用于一阶滤波)或L-C(用于二阶滤波)
精选 视频
在一小时的网络研讨会中,您将学习如何使用意法半导体的ESD防护组件让您的电子系统更可靠地抵御破坏性静电放电(ESD)。日程:1)ESD根本原因和EMC标准,2)意法半导体的ESD 防护组件可以有助于您的应用抵御ESD影响,3)通过许多真实的应用示例说明防护组件可以在哪些方面发挥重要作用,4)如何选择最适合您用例的防护组件