半导体放电管 (TSS)

什么是晶闸管浪涌抑制器或撬棒保护元件?

当保护并联(双)电路输电线时,元件在瞬态模式下有两个主要功能:电压钳位和电流漂移(因过载引起)。

第一个功能可通过雪崩二极管实现(由此也印证了TVS的成功),第二个功能则受到二极管的终端处永久存在的电压的限制。电子元件在日益复杂的同时也变得越来越脆弱,新颁布的标准不再允许在某些应用中使用二极管。

为了解决该问题,设计人员开始使用具有两种导电状态的半导体器件,如晶闸管(或双向版本的可控硅)。

TSS

通过从阻塞状态(静止)切换到具有低压降(速度瞬态过载)的导通状态,半导体元件晶闸管浪涌抑制器可以保护电路不受高过载电流的影响,并确保电路终端无任何过压风险。

晶闸管浪涌抑制器(TSS)可防止过电压或电涌损坏电源。如果瞬态电压抑制器(TVS)不足以确保符合ITU-T K系列、GR-1089和TIA-968-A要求中定义的高浪涌标准,那么建议在撬棒保护拓扑中使用TSS或Trisil™。

此类元件旨在保护新型高压数字线路卡和传统的用户线路接口卡(SLIC)不受瞬态过电压的影响,具有非常低的栅极触发电流(IGT),以减少点火阶段印刷电路板上的电流消耗。 

晶闸管浪涌保护器件(TSPD)的优点

与正常工作的TVS一样,TSS对于应用是透明的,但是在浪涌期间能够起到短路作用。

与传统气体放电管(GDT)浪涌放电器相比,TSS具有许多优点,包括长期稳定性(无老化现象),以及启动时无寄生振荡或振铃声。

TSS尤其适用于电信网络应用(如xDSL、T1/E1、以太网、EPON和GPON应用),以及线路卡和基础设施(住宅装置)中电话设备中的语音频带保护。