通用ESD保护

EMC抗扰性是设备为在电磁环境中正常运行而对可能造成物理损坏的电磁能量接收进行限制的能力。静电放电(也称为ESD)就属于这一类。ESD可能以瞬态电压的形式出现,其快速上升时间也可以导致辐射,产生谐波,强大到足以与其他信号耦合,从而使应用呈现不稳定的行为。这意味着ESD是一个威胁,必须保护印刷电路板不受影响。

如何选择正确的ESD保护?

要选择正确的ESD保护,必须验证3个参数。

1.ESD保护对于应用必须是透明的。

要做到这一点,保护电容必须与应用带宽一致(如果是模拟应用),或者与数据速率一致(如果是数字应用)。

2.当发生ESD事件时,ESD保护必须起作用。

为了选择具有良好钳位能力的保护,建议选择VRM刚好高于最大线路电压的ESD保护。

3.为了避免在开启后发生快速恢复保护闭锁,保持电压必须高于直流线路电压,以确保良好的系统集成度。

产品的ESD保护类型

意法半导体的ESD产品组合提供单向和双向二极管阵列,支持众多个人电子设备,包括智能手机、音频附件和物联网设备工业应用(如计量或医疗电子设备),以及用于家庭网关、服务器和存储设备的通信设备。

这些产品可提供各种SMD封装,包括市面上最小的单线式封装(如01005和0201),以及流行的SOT23、0402 (SOD882)、QFN和工业应用中常用的DFN封装。

ESD保护的优点

还针对电气过应力提供稳健性和可靠的钳位能力,符合以下标准:

  • 关于ESD保护的IEC 61000-4-2(超过Level 4标准),最高±30 kV(空气放电)和 ±30 kV(接触放电)
  • 关于浪涌抗扰度的IEC 61000-4-5

 

围绕MCU的ESD保护和EMI滤波器实例

展示所有应用的卡片