具有ESD集成保护的EMI滤波器

集成ESD保护的EMI滤波器结构

EMI滤波器是指与ESD保护二极管相结合的低通带通高通滤波器。此类产品还根据具体应用集成了上拉和/或下拉电阻。

意法半导体的集成ESD保护的EMI滤波器有助于保护数据线免受ESD浪涌影响,并可有效消除EMI噪声,确保设计者的设计符合2014/30/EU指令和EN 55032 / CISPR 32*以及EN 55035 / CISPR 35**技术标准的要求。

*多媒体设备的电磁兼容性-排放要求
**多媒体设备的电磁兼容性-抗扰度要求

EMI滤波器的应用

EMI滤波器针对模拟应用的低速数字接口,如存储卡的数据线、USB低速或全速接口、麦克风、扬声器、显示器,以及多用途接口。

用于存储卡接口的EMI滤波器和ESD保护

存储卡
  • 移动电话
  • 可穿戴设备
  • 无人机

用于USB接口的EMI滤波器和ESD保护

USB
  • 移动电话
  • 可穿戴设备
  • 工业
  • 计算机
  • 无人机

用于耳机扬声器的EMI滤波器和ESD保护

麦克风和扬声器
  • 移动电话
  • 可穿戴设备
  • 计算机

用于显示器的EMI滤波器和ESD保护

显示
  • 移动电话
  • 可穿戴设备
  • 计算机
  • 工业
  • 气象站
  • 扫地机器人

EMI滤波器如何工作?

EMI滤波器是一种电子元件,能够抑制电子设备中的电磁噪声。它由一个无源元件的多端口网络构成,采用低通滤波器配置。它将电磁噪声衰减到可接受的水平,同时允许有用的信号在几乎无衰减的情况下流经相关元件。EMI滤波器只提取有害频率,以防经电线传导的电流产生电磁噪声。

EMI滤波器类型

集成ESD保护的EMI滤波器有各种类型,可满足以下应用的要求:

  • 扬声器和麦克风
  • SIM卡和SD存储卡接口
  • USB接口
  • 显示器或多用途应用

我们的EMI滤波器采用R-C(用于一阶滤波)获L-C(用于二阶滤波)被动式Pi滤波器。

EMI滤波器的用途和优点

与离散解决方案相比,意法半导体的高度集成的EMI滤波器由于寄生电感更低,可实现更紧凑的PCB设计和更宽频率范围内的抑制。这确保了在修改PCB布局时的设计可更为灵活。与离散解决方案不同,集成EMI滤波器不会改变滤波器的谐振频率。

集成ESD保护的EMI滤波器主要用于以下应用:

  • 模拟应用的低速数字接口
  • 存储卡数据线
  • USB低速或全速接口
  • 麦克风
  • 扬声器

与离散解决方案相比,EMI滤波器具有以下优点:

  • 节省PCB空间
  • 对静电放电和EMI噪声提供更强防护
  • 由于寄生电感更低,频率范围抑制更宽
  • 设计灵活性更高