搭载ESD保护功能的车载EMI滤波器

意法半导体面向汽车应用的EMI滤波器通过AEC-Q101认证,且符合IEC 61000-4-2和ISO 10605标准。

意法半导体EMI滤波器的集成度让电子系统设计人员可以节省PCB空间(相比等效的离散解决方案),同时加强其应用对静电放电和EMI噪声的抗干扰能力。

EMI滤波器在汽车领域的主要应用

在信息娱乐、音频、显示和电机控制等应用中,这些器件的用途有:

  • 在应用中避免射频天线的灵敏度劣化,从而防止与射频天线耦合时产生数据线谐波 
  • 消除高频谐波、电压振铃、过冲和下冲
     

意法半导体EMI滤波器在汽车领域应用的优点

除此之外,它们还有助于确保通过以下认证:

  • CISPR-25,关于无线电干扰特性的国际标准
  • 2004/104/EC,关于辐射发射和抗干扰的欧盟标准
  • SAE J1113/41,北美市场标准