ILPS22QS

量産中
Design Win Education Education

1260hPaと4060hPaの2種類の最大測定範囲を提供する、Qvar静電センサ搭載絶対圧デジタル出力大気圧センサ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

ILPS22QSは、ピエゾ抵抗式の超小型絶対圧デジタル出力大気圧センサで、2種類の最大測定範囲に対応しており、最大4060hPaまで選択可能です。大気圧ノイズが非常に低く、きわめて低い消費電力で動作温度範囲も-40℃~+105℃と広範です。

ILPS22QSは、センシング素子とICインタフェースで構成されています。センシング素子とアプリケーション間の通信は、I²C、MIPI I3CSMまたはSPIインタフェースを介して行われ、1.2Vのデジタル・インタフェースもサポートしています。絶対圧を検出するセンシング素子は、STが開発した専用プロセスを用いて製造された応力や衝撃に強いサスペンデッド・メンブレンで構成されています。

また、アナログ入力を接続してデジタル信号に内部処理で変換できるアナログ・ハブ検出機能が搭載されています。さらに、搭載されているQvar(電荷変動検出)チャネルを有効にすると、水漏れ検出、タップ、ダブル・タップ、長押し、左から右または右から左へのスワイプなどのアプリケーションでのセンシングが可能です。

ILPS22QSは、フルモールドの穴付きLGAパッケージ (HLGA)で提供され、外気圧をセンシング素子まで到達させるため、パッケージには穴が開いています。

  • 特徴

    • 最大絶対圧大気圧測定範囲は2種類から選択が可能
      • モード1: 260hPa~1260hPa
      • モード2: 260hPa~4060hPa
    • 最小1.8µAの消費電流
    • 絶対圧精度: 0.5hPa
    • 低い大気圧センサ・ノイズ: 0.34Pa
    • 高性能TCO: 0.45Pa/℃
    • 温度補正機能内蔵
    • 広い動作温度範囲: -40℃~+105℃
    • 24bit圧力データ出力
    • 出力データ・レート(ODR): 1Hz~200Hz
    • SPI / I²C / MIPI I3CSMインタフェース
    • 1.08Vデジタル・インタフェースをサポート
    • FIFO内蔵
    • アナログ入力データを処理するためのアナログ・ハブ搭載
    • 電荷変動を検出するためのQvarを搭載
    • 割込み機能: Data-Ready / FIFOフラグ / 圧力しきい値
    • 電源電圧: 1.7V~3.6V
    • 高い衝撃耐性: 22,000g
    • 小型・薄型パッケージ
    • ECOPACK鉛フリーに準拠

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ILPS22QS

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ILPS22QSTR
量産中
HLGA 2X2X.8 10L EXP. SILIC .91SQ Ecopack2

ILPS22QSTR

Package:

HLGA 2X2X.8 10L EXP. SILIC .91SQ

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

HLGA 2X2X.8 10L EXP. SILIC .91SQ

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
ILPS22QSTR
Available at distributors

販売代理店在庫 ILPS22QSTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ILPS22QSTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ILPS22QSTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。