製品概要
概要
The STGAP2S is a single gate driver which provides galvanic isolation between the gate driving channel and the low voltage control and interface circuitry.
The gate driver is characterized by 4 A capability and rail-to-rail outputs, making the device also suitable for mid and high power applications such as power conversion and motor driver inverters in industrial applications. The device is available in two different configurations. The configuration with separated output pins allows to independently optimize turn-on and turn-off by using dedicated gate resistors. The configuration featuring single output pin and Miller CLAMP function prevents gate spikes during fast commutations in half-bridge topologies. Both configurations provide high flexibility and bill of material reduction for external components.
The device integrates UVLO and thermal shutdown protection functions to facilitate the design of highly reliable systems. Dual input pins allow the selection of signal polarity control and implementation of HW interlocking protection to avoid cross-conduction in case of controller malfunction. The input to output propagation delay is less than 75 ns, which delivers high PWM control accuracy. A standby mode is available to reduce idle power consumption.
-
特徴
- High voltage rail up to 1700 V
- Driver current capability: 4 A sink/source @25°C
- dV/dt transient immunity ±100 V/ns in full temperature range
- Overall input-output propagation delay: 75 ns
- Separate sink and source option for easy gate driving configuration
- 4 A Miller CLAMP dedicated pin option
- UVLO function
- Gate driving voltage up to 26 V
- 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
- Temperature shut-down protection
- Standby function
- Narrow body SO8
- UL 1577 recognized
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STGAP2SCM | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STGAP2SCMTR | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STGAP2SM | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STGAP2SMTR | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Rth (°C/W) (typ) (Junction To Ambient) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STGAP2SMTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STGAP2SCMTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STGAP2SCM | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STGAP2SM | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STGAP2SMTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STGAP2SCMTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STGAP2SCM 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STGAP2SM 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。