製品概要
概要
TSV7721、TSV7722、およびTSV7723は、帯域幅22MHz、ユニティ・ゲイン安定で動作可能なシングルおよびデュアル・オペアンプです。TSV772xは常温でTyp. 50µV(Max. 200µV)と低入力オフセット電圧で、グランド・レベルに近いコモンモードに最適化されているため、ローサイド電流測定などに最適です。
TSV772xは1.8V~5.5Vの単一電源で動作可能で、47pFの負荷で仕様が規定されているため、A/Dコンバータの入力バッファとして簡単に使用できます。
TSV772xシリーズは、5Vでの消費電流がわずか1.7mAでありながら、レール・ツー・レール出力、優れたスルー・レート、および22MHzという広ゲイン帯域幅をサポートします。
超低入力バイアス電流を特徴とするため、電流が重要な測定値となるようなフォトダイオードや、その他のセンサへの接続も可能です。
そのため、TSV772xシリーズは、高精度かつ広帯域のセンサ・インタフェースに最適な製品です。
-
特徴
- ゲイン帯域幅積: 22MHz、ユニティ・ゲイン安定
- 高精度の入力オフセット電圧: Typ. 50µV(Max. 200µV)
- 低入力バイアス電流: 2pA typ.
- 低入力電圧ノイズ密度: 7nV/√Hz
- 広い電源電圧範囲: 1.8~5.5V
- レール・ツー・レール出力
- 入力同相電圧範囲にロー・レールを含む
- 車載グレード製品およびシャットダウン・バージョンを提供
- メリット
- 高周波数のシグナル・コンディショニング
- ローサイドの電流センス用に最適化された精度
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 |
Eldo models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TSV7722IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSV7722IQ2T | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSV7722IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSV7722IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
TSV7722IYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV7722IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV7722IQ2T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV7722IYST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV7722IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV7722IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV7722IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV7722IQ2T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV7722IYST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV7722IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV7722IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。