NFCソリューションで一歩先のユーザ体験を。
スマートフォンやモバイル機器に搭載されたNFC技術
NFC対応スマートフォン
NFCアンテナは、一般的にスマートフォン背面の上部 / 中部 / 下部いずれかに配置され、スマートフォン前面に搭載されていることはほとんどありません。
最近のスマートフォンでは、背面の上部に組み込まれる傾向があります。
タッチポイント接続およびスマートフォンとの通信
通信時には、NFCアンテナが動作に必要な電力および外部信号をスマートフォンから受けとり、2つのアンテナ間の電磁誘導によってNFCタグIC(タッチポイント)を起動します。
小型のロジック回路と、ある程度の大きさのメモリにより、NFCタグICはクエリを分析、処理し、スマートフォンから受信したメッセージに応答します。
スマートフォンとNFCタグIC間の通信
スマートフォンとNFCタグIC間の通信範囲は数センチメートル程度です。
NFCフォーラムにより分類された5タイプのNFCタグICのうち、タイプ5(ISO / IEC 15693近傍規格の一種)のNFCタグICは最大限の距離で動作するよう規定されており、最も優れた通信範囲を提供します。
そのため、ユーザに最も便利で魅力的なNFC技術を提供するためには、タイプ5のNFCタグICが最適です。
STが提供するNFCフォーラム タイプ5準拠のNFCタグIC ST25TVシリーズは、ブランド認知アプリケーションに最適な製品です。
スマートフォンの読取り範囲
NFC機能は、Android / iOS問わずハイエンド・モデルから一般的なミドルレンジ・モデルまで幅広いスマートフォンに搭載されていますが、どの程度の範囲でNFCタグの読み取りを行うことができるのでしょうか?
スマートフォンには、以下の理由からモデルごとに異なる読取り範囲が設定されています。
- アンテナの位置
- アンテナのサイズ / 品質
- 付近のコンポーネントの影響
- 各種RF出力レベル
NFCタグICの読取りに最適なスマートフォンの位置も、モデルごとに異なります。同じアプリケーションを搭載していても、スマートフォンのモデルによって動作や性能が異なる場合もあります。
NFC対応スマートフォンのスキャン遅延
NFCが有効になっていても、スマートフォンは付近の読み取り可能なNFCタグICの存在を常に確認しているわけではなく、周期的に確認しています。
これはNFCタグICとは関係なく、スマートフォンの設定によるものです。確認する周期はメーカーの設定やOS、電源の設定、プロセッサ時間を消費するその他のバックグラウンド・アプリケーションなど、さまざまな要因に応じて異なります。
スマートフォンによって異なる読取り範囲
NFCの実装はスマートフォンに依存するため、デバイスごとに大きく異なる可能性があります。そのため、ユーザ体験に直接的な影響を与えます。
NFCタグで提供可能な情報
NFCタグICには、2種類のデータを格納することができます。
NDEF(NFC Data Exchange Format)形式
1つ目は、NDEF(NFC Data Exchange Format)と呼ばれる形式のデータで、NFCフォーラムにより正規化されています。NDEF形式のコンテンツはNFC対応スマートフォンで使用されます。ブラウザを起動してWebページ(URL)を開く、電話番号の呼び出しやテキスト化、アドレス帳への連絡先追加といった動作をトリガ可能です。
独自フォーマット
2つ目は、独自フォーマットのデータです。この場合、NFCタグICとの通信に専用のモバイル・アプリが必要です。
NFCタグICにNDEF形式のURLが組み込まれている場合、スマートフォンは自動的にWebブラウザを起動して対象のWebページを開くことができます。一方で、独自フォーマットのデータを持つNFCタグICの場合、機能を活用するためにNFCモバイル・アプリケーションが必要です。
おすすめ製品
ウェビナー&白書
- NFCソリューションで一歩先のユーザ体験を。
- On-demand Webinar: NFC Reader+Tag Solutions - Enhance the User Experience and Gain Customer Insights
- On-demand Webinar: NFC RFID Tags capturing the essence of Industry 4.0
- Webinar Replay: Discover the high-performance universal ST25R3916 NFC reader IC
- Webinar: NFC and RFID solutions and enablement for practical problem-solving
- Webinar: 6 reasons why the new ST25DV NFC/RFID Dynamic Tag IC will improve your design
- Webinar: Why ST’s NFC readers are the right fit for challenging environments
ブログ
- TapNLink: ST's NFC Tag for Your Microcontroller, This is Instant IoT for All!
- Secure Bluetooth Pairing Made Easy with NFC
- [Meet the Expert] NFC / RFID tag and reader Antenna design
- ST's NFC Tags Now Certified! All You Need to Know About
- ST25 NFC Tags Inside Phantom by Paco Rabanne or Lessons From the First NFC-enabled Fragrance
- How-To: Creating an iOS App Clip and Launching It with an NFC Tag
- NFC wireless charging with ST25: Bringing wireless power to your device
- Getting started with the NFC Tap app for iOS: exploring ST25TV tag tamper-proof features
- Getting Started ST25PC-NFC (part2): ST25DV-PVM-eSET dynamic NFC Tag evaluation board
- Unboxing and contactless operation of an ST25DV-PWM-eSET dynamic NFC tag board using the NFC Tap app
- How to build a Wifi enabled NFC reader with the B-L475E-IOT01A IoT discovery kit and the ST25R3911B
- ST25 NFC Reader+Tag: One technology, countless opportunities
- BLE Security with STM32WB - 11 Pairing OoB via NFC demo
- CES 2021 Complement Event: Use NFC Phone to share credentials to any IoT device
- CES 2021 Complement Event: NFC as Contactless User Interface
- MOOC - ST25 NFC hands-on training v2.1