- 車載用アプリケーション向けのSTのVIPower(Vertical Intelligent Power)テクノロジーでは、単一のチップに以下の機能を組み込んでいます。
- デジタルおよびアナログ制御駆動
- バーティカル・パワーMOSFET
- 高度なモニタ機能
- 保護回路
これらの機能により、全体的なアプリケーション統合と電力密度のほか、信頼性も向上します。
アプリケーション
VIPowerテクノロジーを採用したスマート・スイッチは、ハイサイドとローサイドの両方のトポロジで、車載用アプリケーション向けの広範囲な負荷を制御できるように設計されています。
製品タイプ
STのハイサイドおよびローサイド・スイッチは、過熱、過電流、過電圧、静電気耐圧(ESD)条件に対する保護回路を備えています。-40℃~+150℃の温度範囲で動作するように設計されており、自動車業界の要件を上回る特性を実現しています。
新しいM0-9 SPI製品ファミリは、負荷電流センシング用の組込みA/Dコンバータによるフル・デジタル診断を特徴としています。これらの新しいデバイスには、AUTOSARとも簡単に互換性を保てる高度なソフトウェア・ロジックが実装されています。
STi2Fuseデバイスは、一般的なハイサイド・ドライバ機能だけでなく、ワイヤ・ハーネス保護機能も備えています。
コンフィギュラブル・ローサイド / ハイサイドは、ST BCDアーキテクチャを利用して製造されています。本ファミリのすべてのデバイスは、ISO26262に準拠しており、車載用システム内の電気デバイスや電子デバイスの機能を安全に保ちます。
STi2Fuseファミリは、車載用パワー・ディストリビューション・システムで標準のメルティング・ヒューズの代わりとなり、スマート・ドライビング用の追加機能にも対応しています。

メリット
- 負荷電流、バッテリ電圧、およびチップ温度に対応した完全な診断機能
- 高い柔軟性と設定可能性
- 高度な診断機能と保護機能
- 新しいデバイスに対応可能なリンプ・ホーム・モード(L9026-L9800)
- 高電流密度
注目ビデオ
Find the right VIPower device in just few clicks!
Try the new smart selector and find the right low/high-side switch or H-bridge for your car body application. Just set a few parameters such as voltage, topology, number of channels or type of loads, or even source type and temperature, and find the perfect fit for your design. Then, download our TwisterSIM thermal/electrical simulator to view detailed thermal info or simply to test specific corner conditions.
Next-generation VIPower M0-7 intelligent high-side switches
The latest series of high-side drivers, built on VIPower M0-7 technology, offer higher power density, greater accuracy in critical diagnostic and new protection features. This series covers a wide spectrum of RDS(on) values (up to 140 mΩ) and package options, ensuring design scalability. Additional features include:
- Configurable auto-restart or latch-off protection against hazardous conditions
- Multiplexed analog current sense for load current diagnostic
- Ultra-low power consumption (0.5 μA standby current max)
- Ultra-compact Power-SSO packages
- Extreme low voltage operation for deep cold cranking applications.