LEO抗辐射IC

所有工具与软件类型缩小

新的空间星群任务配置文件

由于发射成本较低,航天工业现在涌现一股卫星星群部署热潮。这些小型轻量化卫星(最多数百公斤)通常运行在距地球400至2000公里的近地轨道 (LEO)

在由数十颗到数千颗卫星组成的星群中,发射的卫星所采用的任务配置文件在要求方面低于传统的地球同步轨道 (GEO) 卫星。它们主要执行各种目标任务,包括互联网接入、飞行中互联网服务,以及地球观测任务。

专门满足LEO和MEO星群需求的折衷方案

意法半导体的LEO系列抗辐射产品(采用塑料封装)以我们在航天领域40年的丰富经验为依托,充分利用获得AEC-Q100认证的汽车级产品线,兼顾成本效益、抗辐射、品质保证和交付数量等因素。LEO系列专为满足星群需求而定制,遵循专用的认证、制造、筛选、质保和物流流程。

因此,LEO制造流程主要基于AEC-Q100 / AEC-Q101规范,但也采用适用于空间应用的特定设计和制造流程。除了面向总电离剂量 (TID)、总非电离剂量 (TNID) 和单粒子效应 (SEE) 的综合效应测试,意法半导体的LEO空间组件还获得合格证书,该证书的目的是确保元器件适用于飞行应用,而不额外增加航空制造商和服务提供商的成本、交货时间或风险。