抗辐射接口

所有工具与软件类型缩小

ESCC和QML-V抗辐射接口

性能灵活性是意法半导体的接口IC的关键词。我们最新一代的接口芯片组具有出色的辐射耐受性和高数据率,并具有极低的功耗。我们的太空认证接口IC提供单端输入/输出 (I/O),还适用于阻抗匹配的差分轨道/电缆,随着电压等级降低向串行化演变。

意法半导体的ESCC或QML-V认证接口IC可满足广泛的空间应用需求。我们的解决方案包括8位和16位总线缓冲器、16位电平转换器以及具有扩展共模和最大额定值、冷备份和故障安全功能的多种LVDS接口

抗辐射LVDS

我们的低压差分信号 (LVDS) 驱动器为带驱动器、接收器、中继器和多路复用器的各种高速数字总线接口提供了解决方案。这些产品采用意法半导体先进的专有130 nm CMOS模拟技术打造,具有良好的耐辐射性,并具有极高的稳定性(可耐受高达300 krad(Si) 的总电离剂量 (TID))以及非常好的抗扰性(可耐受高达120 MeV.cm2/mg传能线密度 (LET) 的重离子)。

8位和16位逻辑总线缓冲器

这些总线接口是采用5V HC / HCT逻辑、2到6V AC逻辑以及4.5到5.5 V ACT逻辑的标准8位逻辑缓冲器,而16位缓冲器则采用1.8到3.6V AC / ACT和VCX快速逻辑。所有AC/ACT器件均提供带接地盖的版本。

冷备份抗辐射电平转换器

电平转换器包括两个双电源、具有故障安全与冷备份功能的16位器件,用于连接1.8和3.3 V总线以及2.5到5 V总线。

可提供陶瓷密封封装,所有设备均随附生态系统,其中包括完整的数据表、应用笔记、SMD或ESCC规格、辐照试验报告(应要求提供)以及PSpice和IBIS模型。某些产品也提供评估板。