抗辐射运放

意法半导体面向航空航天应用的QML-V认证抗辐射运算放大器产品组合包括低噪声、低功耗、高速器件,可保证实现高达300 krad的抗辐射性能。

意法半导体的抗辐射运算放大器可采用单电源和双电源供电 (3 - 16 V),可在通信卫星和空间数据采集系统等许多应用中提供出色的性能,其优势在于低功耗、高精度,最高频率可达1 GHz

意法半导体的空间认证运算放大器使用我们的抗辐射0.25 µm CMOS和BiCMOS (SiGe) 专有技术打造。