抗辐射功率管理

符合空间应用标准的抗辐照电源IC

意法半导体面向空间应用提供全面且通过QML-V认证的抗辐照电源管理解决方案,包括线性稳压器(低压降稳压器)、负载点(DC/DC开关变换器)、PWM控制器栅极驱动器,以及一款行业独有的集成式限流器

我们的抗辐照电源管理IC充分利用意法半导体在电源IC强化方面的成熟经验,以及其专有BiCMOS(用于LDO)和0.32µm BCD SOI技术的固有耐辐射性能。这些优势能够确保高水平的抗辐射性能,包括100 krad(Si)或300 krad(Si)的电离总剂量(TID),能够抵御低剂量率辐照损伤增强效应(ELDRS),抗SEL性能达到至少60 MeV.cm2/mg(完整的SET特性)。

所有器件均通过QML-V或ECSS认证且采用密封陶瓷封装(可优化功率损耗),随附的生态系统包括完整的数据表、应用笔记、SMD或ESCC规格参数、辐射试验报告(应要求提供),以及PSpice和IBIS模型。参考设计和评估板也可用于特定产品。