Rad-hard fast logic

所有工具与软件类型缩小
 

RHA可保证QML-V逻辑以超过150 MHz的频率工作

意法半导体全新推出的QML-V认证快速逻辑系列能够达到150 MHz以上的切换频率。这一新系列采用意法半导体130nm的纯CMOS技术,并遵循专门的设计与布局规则,它们具有出色的抗扰性(对于单粒子闭锁 (SEL) 和单粒子瞬变 (SET),它们能够耐受高达125 MeV.cm²/mg的重离子),并具有非常高的稳定性(可耐受高达300 krad(Si) 的总电离剂量 (TID))。

借助这项技术固有的低功耗、耐辐射性和出色的速率/功耗比,该系列非常适合当前的高端ASIC和FPGA的低逻辑电平接口趋势,并能够在1.8V、2.5V和3.3V JEDEC I/O级别下保证兼容性。

带接地金属盖的晶片和陶瓷密封封装

这一高端系列提供晶片和密闭陶瓷封装两种形式,已在无电荷堆积金属部件的AC逻辑系列中得以采用(金属上盖在内部接地),对于注重节省空间和重量的数字系统中的高速对接和时钟应用而言,是绝佳的配套芯片之选。