抗辐照PWM控制器

意法半导体的抗辐照电流模式PWM控制器通过ESCC认证,为离线或直流-直流固定频率电流模式控制方案提供了行业标准解决方案(只需最少数量的外部器件)。这些控制器专用于包括卫星星群在内的空间应用。

ST1843(100%占空比,抗辐照性能50 krad(Si))和ST1845(50%占空比,抗辐照性能100 krad(Si))在125 °C温度下的抗SEL性能可达120 MeV.cm2/mg。

两种产品分别被ESCC认证为9108/020 (ST1843) 和9108/021 (ST1845),均可采用Flat-8密封陶瓷封装。